Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.
Produktová řada: SR6431
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška zajišťovací hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5074 Kč - 3,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,6615 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,1076 Kč - 11,309 Kč | 170 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,6794 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,1694 Kč - 5,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,3965 Kč - 9,9424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,7591 Kč - 10,6675 Kč | 600 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,2691 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,7778 Kč - 4,1976 Kč | 2000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
5,9961 Kč - 11,1138 Kč | 100 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | 100 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | 680 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
4,0133 Kč - 4,4591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,4244 Kč - 10,04 Kč | 2000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,5499 Kč - 10,2631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku