Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.
Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.
Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SR70040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | Provedení rukojeti | Povrchová úprava | d2 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,0642 Kč - 231,2663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
18.0
|
50.0
|
||
| 420,4151 Kč - 525,5821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
||
| 317,7993 Kč - 397,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
||
| 224,3742 Kč - 280,5317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
14.0
|
40.0
|
||
| 233,8193 Kč - 292,2737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
20.0
|
63.0
|
||
| 262,408 Kč - 328,0102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
||
| 262,408 Kč - 328,0102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
||
| 323,1604 Kč - 404,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Neleštěno
|
25.0
|
80.0
|
||
| 231,2659 Kč - 288,9553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
20.0
|
63.0
|
||
| 185,0642 Kč - 231,2663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
18.0
|
50.0
|
||
| 317,7993 Kč - 397,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
||
| 260,8763 Kč - 326,2234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
||
| 417,8617 Kč - 522,2638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
||
| 185,0642 Kč - 231,2663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Neleštěno
|
18.0
|
50.0
|
||
| 317,7993 Kč - 397,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
||
| 323,1604 Kč - 404,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
25.0
|
80.0
|
||
| 323,1604 Kč - 404,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
25.0
|
80.0
|
||
| 219,0141 Kč - 273,8949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
14.0
|
40.0
|
||
| 421,6913 Kč - 527,1137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
||
| 145,7543 Kč - 182,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
14.0
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku