Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.

Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.

Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.

  • Tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky.
  • Mají protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu.
  • Používají se u ručních přístrojů, elektrického nářadí a ovládacích prvků strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SR70040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 Provedení rukojeti Povrchová úprava d2 d1 Koupit
185,0642 Kč - 231,2663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Neleštěno
18.0
50.0
145,7543 Kč - 182,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Neleštěno
14.0
40.0
145,7543 Kč - 182,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
14.0
40.0
317,7993 Kč - 397,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
20.0
63.0
233,8193 Kč - 292,2737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
20.0
63.0
185,0642 Kč - 231,2663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
18.0
50.0
317,7993 Kč - 397,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Leštěný
20.0
63.0
231,2659 Kč - 288,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Neleštěno
20.0
63.0
323,1604 Kč - 404,078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
25.0
80.0
260,8763 Kč - 326,2234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
18.0
50.0
323,1604 Kč - 404,078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Neleštěno
25.0
80.0
223,098 Kč - 278,7449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
14.0
40.0
421,6913 Kč - 527,1137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Leštěný
25.0
80.0
237,9032 Kč - 297,3789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
20.0
63.0
145,7543 Kč - 182,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
14.0
40.0
219,0141 Kč - 273,8949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
14.0
40.0
323,1604 Kč - 404,078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
25.0
80.0
417,8617 Kč - 522,2638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
25.0
80.0
420,4151 Kč - 525,5821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
25.0
80.0
224,3742 Kč - 280,5317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Leštěný
14.0
40.0
  • z/ze 2
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202330

Cenové rozmezí
231,2663 Kč - 185,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Hmotnost (g)
    44.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202323

Cenové rozmezí
182,2562 Kč - 145,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Hmotnost (g)
    23.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202408

Cenové rozmezí
182,2562 Kč - 145,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Hmotnost (g)
    25.0
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202385

Cenové rozmezí
397,1859 Kč - 317,7993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    70.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202460

Cenové rozmezí
292,2737 Kč - 233,8193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202453

Cenové rozmezí
231,2663 Kč - 185,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Hmotnost (g)
    46.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202545

Cenové rozmezí
397,1859 Kč - 317,7993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202347

Cenové rozmezí
288,9553 Kč - 231,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    70.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202477

Cenové rozmezí
404,078 Kč - 323,1604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    143.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202491

Cenové rozmezí
326,2234 Kč - 260,8763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Hmotnost (g)
    45.0
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202354

Cenové rozmezí
404,078 Kč - 323,1604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    129.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202484

Cenové rozmezí
278,7449 Kč - 223,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Hmotnost (g)
    25.0
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202552

Cenové rozmezí
527,1137 Kč - 421,6913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    143.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202422

Cenové rozmezí
297,3789 Kč - 237,9032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Hmotnost (g)
    84.0
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202446

Cenové rozmezí
182,2562 Kč - 145,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Hmotnost (g)
    22.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202361

Cenové rozmezí
273,8949 Kč - 219,0141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Hmotnost (g)
    23.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202439

Cenové rozmezí
404,078 Kč - 323,1604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Hmotnost (g)
    141.0
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202514

Cenové rozmezí
522,2638 Kč - 417,8617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Hmotnost (g)
    141.0
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202392

Cenové rozmezí
525,5821 Kč - 420,4151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    129.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202521

Cenové rozmezí
280,5317 Kč - 224,3742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Hmotnost (g)
    22.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný