Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
795,6136 Kč - 795,6136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
Threaded
547,8268 Kč - 547,8268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
373,6271 Kč - 373,6271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
975,1766 Kč - 2 412,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
547,8268 Kč - 547,8268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
1 134,4325 Kč - 2 314,0234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
32,1441 Kč - 96,7052 Kč 470 Skladem
M6
Lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
1 147,5409 Kč - 2 339,2963 Kč 4 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
372,0473 Kč - 372,0473 Kč 5 Skladem
M4
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
649,1922 Kč - 649,1922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
10285251 2 683,9712 Kč - 6 639,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
497,3801 Kč - 497,3801 Kč 10 Skladem
M8
Leštěný
hliník
Threaded
1 532,3515 Kč - 1 873,9302 Kč 110 Skladem
M10
Leštěný
hliník
Threaded
1 422,7991 Kč - 3 519,0568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
833,5043 Kč - 833,5043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
422,1054 Kč - 422,1054 Kč 240 Skladem
M4
Leštěný
hliník
Threaded
509,809 Kč - 509,809 Kč 295 Skladem
M10
Leštěný
hliník
Threaded
1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Leštěný
hliník
Threaded
  • z/ze 9
rukojeť kulová 32.0 mm M6 hliník přírodní

10285343

Cenové rozmezí
795,6136 Kč - 795,6136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 25.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10396438

Cenové rozmezí
547,8268 Kč - 547,8268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 16.0 mm 4.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10285428

Cenové rozmezí
373,6271 Kč - 373,6271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396391

Cenové rozmezí
3 500,5177 Kč - 1 415,1603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 32.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396384

Cenové rozmezí
2 412,61 Kč - 975,1766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10396421

Cenové rozmezí
547,8268 Kč - 547,8268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 38.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10396452

Cenové rozmezí
2 314,0234 Kč - 1 134,4325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 25.0 mm M6 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10185902

Cenové rozmezí
96,7052 Kč - 32,1441 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 32.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285190

Cenové rozmezí
2 339,2963 Kč - 1 147,5409 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 16.0 mm M4 ocel nerezavějící přírodní

10285114

Cenové rozmezí
372,0473 Kč - 372,0473 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285183

Cenové rozmezí
649,1922 Kč - 649,1922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 50.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285251

Cenové rozmezí
6 639,5229 Kč - 2 683,9712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 25.0 mm M8 hliník přírodní

10285329

Cenové rozmezí
497,3801 Kč - 497,3801 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 50.0 mm M10 hliník přírodní

10285411

Cenové rozmezí
1 873,9302 Kč - 1 532,3515 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 38.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396414

Cenové rozmezí
3 519,0568 Kč - 1 422,7991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 32.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10552506

Cenové rozmezí
833,5043 Kč - 833,5043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 16.0 mm M4 hliník přírodní

10285268

Cenové rozmezí
422,1054 Kč - 422,1054 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 25.0 mm M10 hliník přírodní

10285336

Cenové rozmezí
509,809 Kč - 509,809 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 38.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396407

Cenové rozmezí
3 500,5177 Kč - 1 415,1603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm M8 hliník přírodní

10285381

Cenové rozmezí
2 209,1013 Kč - 1 083,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8301300000