Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
47,4323 Kč - 86,1754 Kč 290 Skladem
M12
Lesklý
fenol
Threaded
2,0969 Kč - 3,9216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8,7613 Kč - 16,3335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1 532,3515 Kč - 1 873,9302 Kč 110 Skladem
M10
Leštěný
hliník
Threaded
975,1766 Kč - 2 412,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
28,5821 Kč - 69,7604 Kč 8 Skladem
M6
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
32,1441 Kč - 96,7052 Kč 470 Skladem
M6
Lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
31,8999 Kč - 59,574 Kč 571 Skladem
30.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10285251 2 683,9712 Kč - 6 639,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
497,3801 Kč - 497,3801 Kč 10 Skladem
M8
Leštěný
hliník
Threaded
547,8268 Kč - 547,8268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
25,4797 Kč - 56,7334 Kč 1094 Skladem
36.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
81,5532 Kč - 147,8422 Kč 47 Skladem
M12
Lesklý
fenol
Threaded
98,7591 Kč - 152,4332 Kč 9 Skladem
M10
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
24,6179 Kč - 74,3135 Kč 140 Skladem
M4
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
169,0079 Kč - 209,9852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
449,014 Kč - 449,014 Kč 6 Skladem
M4
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
4,5501 Kč - 9,7212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
372,0473 Kč - 372,0473 Kč 5 Skladem
M4
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
649,1922 Kč - 649,1922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
  • z/ze 9
rukojeť kulová 32.0 mm M12 fenol černá

10252284

Cenové rozmezí
86,1754 Kč - 47,4323 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 12.0 mm (DIA) černá

10099100

Cenové rozmezí
3,9216 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    12.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) černá

10101568

Cenové rozmezí
16,3335 Kč - 8,7613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 50.0 mm M10 hliník přírodní

10285411

Cenové rozmezí
1 873,9302 Kč - 1 532,3515 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 32.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396384

Cenové rozmezí
2 412,61 Kč - 975,1766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm M6 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333358

Cenové rozmezí
69,7604 Kč - 28,5821 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    22.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 25.0 mm M6 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10185902

Cenové rozmezí
96,7052 Kč - 32,1441 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 30.0 mm (DIA) černá

10101933

Cenové rozmezí
59,574 Kč - 31,8999 Kč

Skladové zásoby
571 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 50.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285251

Cenové rozmezí
6 639,5229 Kč - 2 683,9712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 25.0 mm M8 hliník přírodní

10285329

Cenové rozmezí
497,3801 Kč - 497,3801 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 25.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10396421

Cenové rozmezí
547,8268 Kč - 547,8268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) černá

10102107

Cenové rozmezí
56,7334 Kč - 25,4797 Kč

Skladové zásoby
1094 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M12 fenol černá

10252307

Cenové rozmezí
147,8422 Kč - 81,5532 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 40.0 mm M10 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333389

Cenové rozmezí
152,4332 Kč - 98,7591 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    37.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 16.0 mm M4 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333327

Cenové rozmezí
74,3135 Kč - 24,6179 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 50.0 mm M12 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333402

Cenové rozmezí
209,9852 Kč - 169,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 20.0 mm M4 ocel nerezavějící přírodní

10285145

Cenové rozmezí
449,014 Kč - 449,014 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 15.0 mm (DIA) černá

10099148

Cenové rozmezí
9,7212 Kč - 4,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 16.0 mm M4 ocel nerezavějící přírodní

10285114

Cenové rozmezí
372,0473 Kč - 372,0473 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285183

Cenové rozmezí
649,1922 Kč - 649,1922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090