Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Produktová řada: SR6127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
71,7586 Kč - 80,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
93,1669 Kč - 104,9377 Kč | 580 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
58,4276 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
43,8968 Kč - 49,4408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
||
56,3917 Kč - 63,5034 Kč | 8 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
17,319 Kč - 28,154 Kč | 500 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
18,9505 Kč - 29,8553 Kč | 92 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
8,2691 Kč - 15,074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
13,1217 Kč - 21,3491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
14,3349 Kč - 23,2874 Kč | 72 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
18,9505 Kč - 29,8553 Kč | 146 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
10,0679 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
17,319 Kč - 28,154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
10,3887 Kč - 16,8589 Kč | 4600 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
17,8489 Kč - 28,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
16,5939 Kč - 26,9408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
11,8947 Kč - 19,3271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
17,5282 Kč - 27,6241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
14,9624 Kč - 24,3332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
34,8753 Kč - 39,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
ocel
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku