Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Produktová řada: SR6127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,8947 Kč - 19,3271 Kč | 2900 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
9,1336 Kč - 14,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
8,2691 Kč - 15,074 Kč | 1800 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
16,5939 Kč - 26,9408 Kč | 700 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
45,1106 Kč - 50,8139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
||
142,039 Kč - 142,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel nerezavějící
|
||
14,2095 Kč - 23,0782 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
10,6955 Kč - 17,4028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
148,5093 Kč - 148,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel nerezavějící
|
||
138,5947 Kč - 138,5947 Kč | 10 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel nerezavějící
|
||
34,8753 Kč - 39,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
ocel
|
||
157,0295 Kč - 157,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel nerezavějící
|
||
58,4276 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
13,7772 Kč - 22,3949 Kč | 600 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
10,8628 Kč - 17,6537 Kč | 2400 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
17,319 Kč - 28,154 Kč | 800 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
11,3368 Kč - 18,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
35,8932 Kč - 40,4252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
ocel
|
||
115,4747 Kč - 115,4747 Kč | 8 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel nerezavějící
|
||
17,8489 Kč - 28,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku