Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu – rýhované

Skladem

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.

Produktová řada: SR6127

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 136
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál (podrobně) Koupit
6,6354 Kč - 6,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
M6
acetal (POM)
241,9475 Kč - 241,9475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
ocel nerezavějící
295,2293 Kč - 295,2293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M6
ocel nerezavějící
7,1595 Kč - 7,1595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
M4
acetal (POM)
6,6354 Kč - 6,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
M4
acetal (POM)
384,3185 Kč - 384,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M8
ocel nerezavějící
6,687 Kč - 6,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
M4
acetal (POM)
634,138 Kč - 634,138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M12
ocel nerezavějící
455,9465 Kč - 455,9465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
ocel nerezavějící
6,6863 Kč - 6,6863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.6 mm
M5
acetal (POM)
6,6354 Kč - 6,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.6 mm
M5
acetal (POM)
194,781 Kč - 194,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M6
ocel
182,5503 Kč - 182,5503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
ocel
493,5105 Kč - 493,5105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M12
ocel
328,4215 Kč - 328,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
ocel
284,7552 Kč - 284,7552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M8
ocel
  • z/ze 7
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 25.4 mm (DIA) M6 acetal (POM)

10177310

Cenové rozmezí
6,6354 Kč - 6,6354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Provedení úchopu
    kulaté
  • Typ
    Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 ocel nerezavějící

10503317

Cenové rozmezí
241,9475 Kč - 241,9475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M5
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Kolečka utahovací - rýhovaná 24.0 mm M6 ocel nerezavějící

10503331

Cenové rozmezí
295,2293 Kč - 295,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M6
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 12.7 mm M4 acetal (POM) černá

10177266

Cenové rozmezí
7,1595 Kč - 7,1595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    kulaté
  • Typ
    Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    12.7 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 12.7 mm (DIA) M4 acetal (POM)

10177297

Cenové rozmezí
6,6354 Kč - 6,6354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Provedení úchopu
    kulaté
  • Typ
    Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    12.7 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 30.0 mm M8 ocel nerezavějící

10503355

Cenové rozmezí
384,3185 Kč - 384,3185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    Typ 2 se šroubem a pojistnou maticí k nastavení potřebné výšky. Maximální utahovací moment je 15 Nm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 12.7 mm (DIA) M4 acetal (POM)

10177327

Cenové rozmezí
6,687 Kč - 6,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Provedení úchopu
    kulaté
  • Typ
    Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    12.7 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 40.0 mm M12 ocel nerezavějící

10503294

Cenové rozmezí
634,138 Kč - 634,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M12
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Kolečka utahovací - rýhovaná 36.0 mm M10 ocel nerezavějící

10503270

Cenové rozmezí
455,9465 Kč - 455,9465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M10
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 16.6 mm M5 acetal (POM) černá

10177273

Cenové rozmezí
6,6863 Kč - 6,6863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    kulaté
  • Typ
    Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    16.6 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 16.6 mm M5 acetal (POM) červená

10177334

Cenové rozmezí
6,6354 Kč - 6,6354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Provedení úchopu
    kulaté
  • Typ
    Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    16.6 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 24.0 mm M6 ocel

10503324

Cenové rozmezí
194,781 Kč - 194,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M6
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 ocel

10503300

Cenové rozmezí
182,5503 Kč - 182,5503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M5
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Kolečka utahovací - rýhovaná 40.0 mm M12 ocel

10503287

Cenové rozmezí
493,5105 Kč - 493,5105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M12
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Kolečka utahovací - rýhovaná 36.0 mm M10 ocel

10503263

Cenové rozmezí
328,4215 Kč - 328,4215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    M10
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Kolečka utahovací - rýhovaná 30.0 mm M8 ocel

10503348

Cenové rozmezí
284,7552 Kč - 284,7552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení úchopu
    Rýhovaná matice
  • Typ
    Typ 2 se šroubem a pojistnou maticí k nastavení potřebné výšky. Maximální utahovací moment je 15 Nm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel