Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Produktová řada: SR1580
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Průměr středu | Výška úchopu | Výška náboje | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,7107 Kč - 166,168 Kč | 400 Skladem |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 51,0364 Kč - 127,7099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 31,8449 Kč - 86,3493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 28,5825 Kč - 74,7393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 30,6429 Kč - 81,9955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 11,0948 Kč - 35,483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 36,5074 Kč - 103,0386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 36,4941 Kč - 103,0386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10,9363 Kč - 33,5238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 10,8175 Kč - 31,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 31,3166 Kč - 84,1724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 8,6513 Kč - 28,0817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 36,5602 Kč - 103,0386 Kč | 225 Skladem |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 29,0579 Kč - 76,1906 Kč | 350 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 30,3656 Kč - 81,2699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 7,8984 Kč - 25,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 19,733 Kč - 56,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 40,0868 Kč - 102,313 Kč | 360 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 20,05 Kč - 57,8322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 31,1053 Kč - 83,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku