Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Produktová řada: SRG0005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Výška pod ramenem | Maximální přídržná síla | Pohyb rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10390078 | 282,8511 Kč - 315,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
|
461,5084 Kč - 511,6809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
401,3377 Kč - 451,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
813,2037 Kč - 901,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
10390320 | 871,4082 Kč - 966,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
|
619,4165 Kč - 687,8423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
594,9095 Kč - 594,9095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
762,319 Kč - 762,319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
77
|
||
405,5079 Kč - 405,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
247,9726 Kč - 247,9726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
299,5866 Kč - 299,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
262,5591 Kč - 262,5591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
678,7923 Kč - 752,6147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
470,5027 Kč - 521,5955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
|||
180 Skladem |
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku