Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům je ideální pro upnutí velké plochy a nebo povrchu, který není vodorovný. Díky větší ploše hlavy se upínací síla rovnoměrně rozloží.
Produktová řada: SR5457
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
358,3746 Kč - 431,2767 Kč | 25 Skladem |
M8
|
1.961 in
49.8 mm
|
||
110,2176 Kč - 125,5845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.957 in
24.3 mm
|
||
130,5487 Kč - 148,7045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.48 in
37.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku