Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
668,4176 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
764,7883 Kč - 861,4657 Kč | 2 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | 11 Skladem |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
169,97 Kč - 201,7357 Kč | 6 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
624,9524 Kč - 624,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10279342 | 227,9234 Kč - 270,5937 Kč | 4 Skladem |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
10190678 | 438,1235 Kč - 438,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
451,7194 Kč - 451,7194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
277,9565 Kč - 277,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
668,4176 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
764,7883 Kč - 1 702,2256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
768,888 Kč - 866,0953 Kč | 29 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
644,8513 Kč - 726,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
648,937 Kč - 1 444,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku