Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,6379 Kč - 146,6379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 123,7001 Kč - 123,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 431,4981 Kč - 431,4981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnitřní závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 162,2029 Kč - 162,2029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 93,3895 Kč - 93,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 936,3545 Kč - 936,3545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 1 476,1598 Kč - 1 476,1598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1 323,3015 Kč - 1 323,3015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 108,9544 Kč - 108,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1 623,7745 Kč - 1 623,7745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 293,276 Kč - 293,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 140,9035 Kč - 140,9035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 126,1577 Kč - 126,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 123,7001 Kč - 123,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 767,7784 Kč - 767,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 142,5419 Kč - 142,5419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 131,073 Kč - 131,073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 108,9544 Kč - 108,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 142,5419 Kč - 142,5419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 94,2087 Kč - 94,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku