Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 542,7772 Kč - 542,7772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč | 22 Skladem |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 798,6177 Kč - 1 777,3013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 648,937 Kč - 1 444,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 503,7464 Kč - 503,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 488,9513 Kč - 488,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 977,0102 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 606,0297 Kč - 606,0297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku