Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,5306 Kč - 133,5306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 205,6208 Kč - 205,6208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 485,6516 Kč - 485,6516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10279342 | 227,9234 Kč - 270,5937 Kč | 4 Skladem |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | 9 Skladem |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 10190678 | 438,1235 Kč - 438,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 881,7829 Kč - 2 116,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 967,8681 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 642,7875 Kč - 724,0562 Kč | 20 Skladem |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 644,8513 Kč - 726,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 784,2548 Kč - 1 745,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 789,4004 Kč - 889,1735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 648,937 Kč - 1 444,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 668,4176 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku