Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768,888 Kč - 866,0953 Kč | 6 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 904,3535 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 798,6177 Kč - 1 777,3013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 624,9524 Kč - 624,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 780,1831 Kč - 1 735,9332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 960,6169 Kč - 1 082,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 186,9544 Kč - 186,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 451,7194 Kč - 451,7194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 172,0896 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 171,6712 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 277,9565 Kč - 277,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 642,7875 Kč - 1 431,034 Kč | 31 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 784,2548 Kč - 1 745,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku