Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
606,1895 Kč - 606,1895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
352,883 Kč - 352,883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
293,4858 Kč - 293,4858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
365,9855 Kč - 365,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
505,7414 Kč - 505,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
433,2416 Kč - 433,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
293,4858 Kč - 293,4858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
360,7418 Kč - 360,7418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
423,626 Kč - 423,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
436,7286 Kč - 436,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
433,2416 Kč - 433,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
448,0876 Kč - 448,0876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
442,844 Kč - 442,844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
371,2292 Kč - 371,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
448,0876 Kč - 448,0876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
427,998 Kč - 427,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
155,4398 Kč - 184,5141 Kč | 40 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
10190708 | 415,0452 Kč - 415,0452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
691,465 Kč - 1 538,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
879,9844 Kč - 991,2049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku