Tyto rychloupínací prvky mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší uchopení a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.
Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto okamžiku jej lze malým pootočením uzamknout.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel Produktová řada: SR37360
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | k | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.7
|
16.0
|
M6
|
24.0
|
|
|||
| 275,6015 Kč - 367,3082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.7
|
20.0
|
M8
|
30.0
|
|
||
| 366,1047 Kč - 488,1396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
13.0
|
32.0
|
M12
|
40.0
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.0
|
28.0
|
M10
|
36.0
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku