Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - roztažitelné

Skladem

Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.

Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.

Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.

  • Jsou speciálně navržené k ochraně dílů při lakování, pokovování nebo abrazivních úpravách.
  • Nejlépe se hodí jako ochranné komponenty během přepravy a skladování.
  • Odolává teplotám až 100 C v případě provedení ze silikonu a LDPE a až 60 C u provedení z PE.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Maximální teplota A Typ OD Koupit
40,3371 Kč - 123,3199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
32,4193 Kč - 88,9398 Kč 3950 Skladem
červená
silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
41,839 Kč - 85,2185 Kč 260 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
300.0 mm
250.0 mm
59,7639 Kč - 121,5153 Kč 784 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
29,8891 Kč - 60,9154 Kč 6560 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
32,8479 Kč - 66,9911 Kč 2890 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
35,8497 Kč - 73,2248 Kč 90 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
44,8265 Kč - 91,531 Kč 45 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
47,8139 Kč - 97,8435 Kč 26 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
600.0 mm
450.0 mm
26,8872 Kč - 54,7608 Kč 2400 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
10288306 53,7889 Kč - 109,6793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
600.0 mm
600.0 mm
23,8997 Kč - 48,7639 Kč 2900 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
38,8372 Kč - 78,906 Kč 390 Skladem
čirý
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
300.0 mm
150.0 mm
19,6045 Kč - 21,7828 Kč 250 Skladem
modrá
polyethylen
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
33,6631 Kč - 37,4035 Kč 100 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
4,1358 Kč - 4,5954 Kč 1000 Skladem
modrá
polyethylen
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
2,691 Kč - 2,9901 Kč 990 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
5,172 Kč - 5,7466 Kč 500 Skladem
modrá
polyethylen
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
4,1358 Kč - 4,5954 Kč 1000 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
10,215 Kč - 11,3501 Kč 290 Skladem
čirý
polyethylen
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
  • z/ze 3
Sáčky krycí - stahovací 108.0 mm 127.5 mm modrá silikon

10350461

Cenové rozmezí
123,3199 Kč - 40,3371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
Sáčky krycí - stahovací 70.0 mm 97.0 mm červená silikon

10350485

Cenové rozmezí
88,9398 Kč - 32,4193 Kč

Skladové zásoby
3950 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288276

Cenové rozmezí
85,2185 Kč - 41,839 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací 900.0 mm 600.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288313

Cenové rozmezí
121,5153 Kč - 59,7639 Kč

Skladové zásoby
784 Skladem
Parametry
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 50.0 mm 300.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288238

Cenové rozmezí
60,9154 Kč - 29,8891 Kč

Skladové zásoby
6560 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 100.0 mm 100.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288245

Cenové rozmezí
66,9911 Kč - 32,8479 Kč

Skladové zásoby
2890 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 100.0 mm 200.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288252

Cenové rozmezí
73,2248 Kč - 35,8497 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací 600.0 mm 400.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288283

Cenové rozmezí
91,531 Kč - 44,8265 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288290

Cenové rozmezí
97,8435 Kč - 47,8139 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací 50.0 mm 200.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288221

Cenové rozmezí
54,7608 Kč - 26,8872 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288306

Cenové rozmezí
109,6793 Kč - 53,7889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací 50.0 mm 100.0 mm čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288214

Cenové rozmezí
48,7639 Kč - 23,8997 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximální teplota
    100 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Sáčky krycí - stahovací čirý polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10288269

Cenové rozmezí
78,906 Kč - 38,8372 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sáčky krycí - stahovací 108.0 mm 330.2 mm modrá polyethylen

20559526

Cenové rozmezí
21,7828 Kč - 19,6045 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 165.1 mm 812.8 mm čirý polyethylen

20559595

Cenové rozmezí
37,4035 Kč - 33,6631 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 25.4 mm 76.2 mm modrá polyethylen

20559342

Cenové rozmezí
4,5954 Kč - 4,1358 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 38.1 mm 114.3 mm čirý polyethylen

20559410

Cenové rozmezí
2,9901 Kč - 2,691 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 50.8 mm 203.2 mm modrá polyethylen

20559380

Cenové rozmezí
5,7466 Kč - 5,172 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 25.4 mm 76.2 mm čirý polyethylen

20559359

Cenové rozmezí
4,5954 Kč - 4,1358 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen
Sáčky krycí - stahovací 89.0 mm 457.2 mm čirý polyethylen

20559519

Cenové rozmezí
11,3501 Kč - 10,215 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen