Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - roztažitelné

Skladem

Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.

Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.

Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.

  • Jsou speciálně navržené k ochraně dílů při lakování, pokovování nebo abrazivních úpravách.
  • Nejlépe se hodí jako ochranné komponenty během přepravy a skladování.
  • Odolává teplotám až 100 C v případě provedení ze silikonu a LDPE a až 60 C u provedení z PE.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Maximální teplota A Typ OD Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyethylen
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
  • z/ze 3
Sáčky krycí - stahovací 25.4 mm 69.85 mm čirý polyethylen

20524982


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Maximální teplota
    60 °C
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen