O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Sada obsahuje měřicí pásku, řezací blok, lepicí láhev, zasouvací nůž a lanko.Je vhodná k utěsnění jakékoli zakázkové sestavy a zabránění úniku kapalin.Používá se v různých hydraulických systémech, pneumatických či hyraulických systémech, v automobilovém průmyslu, výrobě, petrochemii a plynárenství. Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6153, SRV0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Typ | L | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,6083 Kč - 94,6083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 101,0428 Kč - 101,0428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 156,9718 Kč - 156,9718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 2 129,9141 Kč - 2 129,9141 Kč | 1 Skladem |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 94,6083 Kč - 94,6083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 129,4727 Kč - 129,4727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 94,6083 Kč - 94,6083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 101,0428 Kč - 101,0428 Kč | 26 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 94,6083 Kč - 94,6083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 122,5584 Kč - 122,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku