Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
2,51 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
4.8 mm
3,4721 Kč - 4,2391 Kč 488 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
2,5239 Kč - 3,0957 Kč 4100 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
6,024 Kč - 7,4184 Kč 2000 Skladem
6,0658 Kč - 7,4184 Kč 660 Skladem
6,4144 Kč - 7,9205 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
3,9044 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
3,5558 Kč - 4,2391 Kč 200 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 220 Skladem
3,4443 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.7 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,5419 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
5,006 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
5,9403 Kč - 5,9403 Kč 600 Skladem
10.2 mm
5.6 mm
6,4424 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
18.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 731 Skladem
11.3 mm
19.1 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037164

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037294

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
488 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037249

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037287

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní PA66

10038147

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní PA66

10038161

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
660 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové montáž zatlačením 20.1 mm 11.1 mm polyamid

10037805

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037645

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037201

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní PA66

10038154

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové montáž zatlačením 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037218

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní PA66

10038130

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní PA66

10037317

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 4.2 mm PA66 přírodní

10037454

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037225

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm PA66 přírodní

10037324

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 5.8 mm 11.1 mm polyamid

10037768

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037256

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 19.1 mm 11.3 mm PA66

10037706

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
731 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037263

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm