Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
4,5179 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
6,4562 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
5,006 Kč - 6,1216 Kč 7000 Skladem
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
2,6345 Kč - 2,7991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
3,2248 Kč - 3,3574 Kč 5000 Skladem
10.2 mm
5.7 mm
4,6435 Kč - 6,7909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 2200 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.7 mm
4,1554 Kč - 6,0937 Kč 5000 Skladem
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 1000 Skladem
6.8 mm
3.0 mm
6,4702 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
6,289 Kč - 7,7392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,3601 Kč - 5,3601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
6,4562 Kč - 7,9205 Kč 1030 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
1,2035 Kč - 2,0021 Kč 800 Skladem
6.4 mm
4.8 mm
11.2 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 1034 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
5,006 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
21,1243 Kč - 21,1243 Kč 100 Skladem
26.2 mm
5,5778 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.8 mm
  • z/ze 6
Sedla kabelová 2.4 mm PA66 přírodní

10037430

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    2.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové na zacvaknutí, postranní křídla 2.4 mm 5.6 mm polyamid

10037447

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    na zacvaknutí, postranní křídla
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 3.0 mm 6.8 mm polyamid

10037522

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 2.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111581

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 12.0 mm 12.0 mm PA66 přírodní

10037379

Cenové rozmezí
2,7991 Kč - 2,6345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
  • Vnitřní šířka
    12.0 mm
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm PA66 přírodní

10037393

Cenové rozmezí
3,3574 Kč - 3,2248 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111536

Cenové rozmezí
6,7909 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10037812

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm PA66 přírodní

10037386

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111598

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 3.0 mm 6.8 mm PA66 přírodní

10037515

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 28.2 mm 11.1 mm polyamid

10037829

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.8 mm 10.0 mm polyamid

10037508

Cenové rozmezí
7,7392 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10635872

Cenové rozmezí
5,3601 Kč - 5,3601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 11.2 mm 11.1 mm polyamid

10037782

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
1030 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.8 mm 6.4 mm polyamid

10037423

Cenové rozmezí
2,0021 Kč - 1,2035 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 9.7 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10037775

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
1034 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111567

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    7.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 34.8 mm 5.5 mm PA66 přírodní

10281604

Cenové rozmezí
21,1243 Kč - 21,1243 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sedla kabelová 4.8 mm 10.0 mm PA66 přírodní

10037492

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm