Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 795 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
2,6494 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
10.0 mm
7,3627 Kč - 9,1336 Kč 10000 Skladem
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
5,3128 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
3,6116 Kč - 7,9205 Kč 4300 Skladem
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
6,5862 Kč - 6,8673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
6,5957 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.1 mm
8,6734 Kč - 8,6734 Kč 1500 Skladem
6,5957 Kč - 8,1297 Kč 550 Skladem
11.1 mm
4.3 mm
22,0882 Kč - 22,0882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
11.4 mm
12,8289 Kč - 12,8289 Kč 172 Skladem
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
6,6097 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
18.5 mm
8,9524 Kč - 17,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
8,1297 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.4 mm
36,1023 Kč - 36,1023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
8,7152 Kč - 8,7152 Kč 950 Skladem
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
6,265 Kč - 6,5059 Kč 1000 Skladem
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
11,295 Kč - 12,55 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037591

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní PA66

10037300

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 11.3 mm PA66

10037683

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111673

Cenové rozmezí
9,1336 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111697

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 44.0 mm 35.0 mm polyamid

10111727

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111680

Cenové rozmezí
6,8673 Kč - 6,5862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 11.1 mm PA66

10037553

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Sedla kabelová 25.1 mm 5.3 mm přírodní PA66

10038178

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 4.3 mm 11.1 mm PA66

10037539

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6

10037416

Cenové rozmezí
22,0882 Kč - 22,0882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    9.5 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111659

Cenové rozmezí
12,8289 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
172 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové 18.5 mm 11.1 mm PA66

10037577

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111642

Cenové rozmezí
17,082 Kč - 8,9524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové 26.4 mm 11.1 mm PA66

10178348

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 26.4 mm 11.1 mm polyamid

10178355

Cenové rozmezí
36,1023 Kč - 36,1023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 4.3 mm 11.1 mm polyamid

10037546

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm polyamid

10037737

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 9.5 mm 9.5 mm polyamid

10113998

Cenové rozmezí
6,5059 Kč - 6,265 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 8.5 mm 8.5 mm polyamid

10245989

Cenové rozmezí
12,55 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm