Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
5,3965 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
4,1554 Kč - 6,0937 Kč 30669 Skladem
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 5000 Skladem
7.1 mm
4.8 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
27.2 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.7 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
10,0513 Kč - 10,0513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • z/ze 6
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10107966

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111512

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
30669 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 7.1 mm PA66 přírodní

10037485

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    7.1 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037652

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 27.2 mm 11.3 mm PA66

10037713

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    27.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037232

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037270

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 18.5 mm 22.5 mm polyamid

10363140

Cenové rozmezí
10,0513 Kč - 10,0513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    18.5 mm