Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Produktová řada: SR1834
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka spínaného materiálu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6017 Kč - 5,6057 Kč | 39000 Skladem |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
2,4542 Kč - 2,9562 Kč | 1370 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5837 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3287 Kč - 2,8446 Kč | 65 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5837 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,8149 Kč - 7,1395 Kč | 201 Skladem |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
5,257 Kč - 6,4702 Kč | 1000 Skladem |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,2311 Kč - 2,6774 Kč | 500 Skladem |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
3,9324 Kč - 4,7829 Kč | 2000 Skladem |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
4,5877 Kč - 5,6057 Kč | 7 Skladem |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
4,6435 Kč - 5,7033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,1753 Kč - 2,6216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
6,7212 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
6,7073 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
4,6156 Kč - 5,6057 Kč | 58668 Skladem |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
4,6017 Kč - 5,6057 Kč | 828 Skladem |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
5,271 Kč - 6,4702 Kč | 2000 Skladem |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
3,9184 Kč - 4,7829 Kč | 800 Skladem |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
2,5378 Kč - 3,0677 Kč | 250 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku