Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
5,4383 Kč - 5,4383 Kč 17000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
2,4176 Kč - 2,5703 Kč 700 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 52000 Skladem
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
5,7451 Kč - 7,1395 Kč 2634 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
4,1694 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
5,1734 Kč - 6,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 14000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
1,6594 Kč - 2,733 Kč 17000 Skladem
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
5,3268 Kč - 5,3268 Kč 704000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
5,2152 Kč - 6,3586 Kč 537500 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 18700 Skladem
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
3,9742 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč 5900 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
6,8327 Kč - 8,3109 Kč 900 Skladem
8.0 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
6,3866 Kč - 7,7252 Kč 2000 Skladem
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019214

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019283

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014714

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019061

Cenové rozmezí
2,5703 Kč - 2,4176 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019375

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm polyamid

10018668

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
2634 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019054

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019429

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018637

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019412

Cenové rozmezí
2,733 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019221

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018613

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
704000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm polyamid

10018651

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
537500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.4 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019078

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
18700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019030

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019115

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 0.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10110959

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019122

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.8 mm 8.0 mm PA66

10014745

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019047

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm