Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3586 Kč - 6,3586 Kč | 14000 Skladem | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 |  | ||
| 5,1734 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
montáž zatlačením
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 5,1594 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 3,9742 Kč - 4,9502 Kč | 590 Skladem | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.24 in
 
6.1 mm
 |  | ||
| 5,3268 Kč - 5,3268 Kč | 704000 Skladem | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 6,3866 Kč - 7,7252 Kč | 2000 Skladem | 
0.181 in
 
4.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 |  | ||
| 2,1613 Kč - 3,5558 Kč | 5900 Skladem | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 |  | ||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  | ||
| 6,4144 Kč - 7,7252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.24 in
 
6.1 mm
 |  | ||
| 4,1554 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.181 in
 
4.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 |  | ||
| 5,0602 Kč - 5,2609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 1,8532 Kč - 1,9747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 7,6694 Kč - 7,6694 Kč | 70 Skladem | 
0.492 in
 
12.5 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 |  | ||
| 5,7451 Kč - 7,1395 Kč | 2634 Skladem | 
0.173 in
 
4.4 mm
 | 
0.173 in
 
4.4 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 800 Skladem | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  | ||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  | ||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.264 in
 
6.7 mm
 |  | 
montáž zatlačením
 | 
0.114 in
 
2.9 mm
 |  | ||
| 1,6594 Kč - 2,733 Kč | 17000 Skladem | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | 
montáž zatlačením
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 |  | ||
| 3,9742 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Lepidlo
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 |  | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku