Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
6,8327 Kč - 8,3109 Kč 900 Skladem
8.0 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
0,9607 Kč - 1,7291 Kč 100 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
18,0442 Kč - 18,0442 Kč 5800 Skladem
4.8 mm
2.6 mm
2,8272 Kč - 3,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
2,6216 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
5,4383 Kč - 5,4383 Kč 17000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
10,3887 Kč - 10,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 18700 Skladem
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
2,8112 Kč - 2,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,1335 Kč - 2,5658 Kč 8000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,5658 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,5378 Kč - 3,0677 Kč 900 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,5378 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
2,6494 Kč - 3,0677 Kč 16000 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 8000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,6912 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019030

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.8 mm 8.0 mm PA66

10014745

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019245

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 0,9607 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Sedla kabelová 7.1 mm 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10019344

Cenové rozmezí
18,0442 Kč - 18,0442 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
  • Celková šířka
    8.9 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10019023

Cenové rozmezí
3,0079 Kč - 2,8272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019306

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019221

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014714

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019085

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019405

Cenové rozmezí
10,3887 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019078

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
18700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019399

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018750

Cenové rozmezí
2,9919 Kč - 2,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018743

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018828

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018842

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm PA66

10018897

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018866

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm PA66

10018903

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018774

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm