Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3268 Kč - 5,3268 Kč | 704000 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10171950 | 9,1476 Kč - 9,1476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
| 7,8507 Kč - 7,8507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,9324 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.291 in
7.4 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 2,6216 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,8112 Kč - 2,9919 Kč | 900 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,8028 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,5378 Kč - 3,0677 Kč | 900 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,1335 Kč - 2,5658 Kč | 8000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,8112 Kč - 2,9919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,5378 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,6494 Kč - 3,0677 Kč | 16000 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,0401 Kč - 2,1727 Kč | 7000 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,1475 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,1335 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,1475 Kč - 2,5658 Kč | 13000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku