Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
6,0519 Kč - 7,4464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
3,9324 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
10171950 9,1476 Kč - 9,1476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
montáž zatlačením
4.1 mm
6,024 Kč - 7,4464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
2,6216 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
2,5378 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
5,522 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
6,0519 Kč - 7,4464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
2,5658 Kč - 2,5658 Kč 5000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
7,8507 Kč - 7,8507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
montáž zatlačením
4.1 mm
4,8108 Kč - 5,9682 Kč 2500 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
6,261 Kč - 7,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 1800 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
2,5658 Kč - 2,5658 Kč 800 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 658 Skladem
7.4 mm
montáž zatlačením
3.5 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 400 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
  • z/ze 5
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní PA66

10019160

Cenové rozmezí
7,4464 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Celková šířka
    9.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní PA66

10019191

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Celková šířka
    9.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.1 mm 4.3 mm PA66

10171950

Cenové rozmezí
9,1476 Kč - 9,1476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní PA66

10019146

Cenové rozmezí
7,4464 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Celková šířka
    9.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm PA66

10018958

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm PA66

10018910

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA66

10019351

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní PA66

10019207

Cenové rozmezí
7,4464 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Celková šířka
    9.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm PA66

10018965

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.1 mm 4.3 mm PA66

10171943

Cenové rozmezí
7,8507 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA66

10019313

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA66

10019368

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm PA66

10018934

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm PA66

10018675

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 7.4 mm 9.4 mm PA66

10019016

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
658 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    7.4 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm PA66

10018705

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm