Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Celková délka | Vnitřní výška | Velikost otvoru | Celková šířka | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4124 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
1,9243 Kč - 2,3287 Kč | 24000 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
2,3984 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 50 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
1,8964 Kč - 2,3147 Kč | 18000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 2000 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
2,3984 Kč - 2,9144 Kč | 89 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 7971 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
3,7092 Kč - 4,6295 Kč | 13700 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
||
1,9243 Kč - 2,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
2,5658 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
2,3845 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
||
4,3367 Kč - 5,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3287 Kč | 3000 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
1,9103 Kč - 2,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
1,9243 Kč - 2,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku