Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – samolepicí nebo s uchycením pomocí šroubu

Skladem

Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.

Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.

Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Celková délka Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková šířka Celková výška Koupit
22,9806 Kč - 22,9806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
25.4 mm
přírodní
25.4 mm
37.1 mm
9,8727 Kč - 9,8727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
25.4 mm
přírodní
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
20,5263 Kč - 20,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
25.4 mm
přírodní
25.4 mm
24.1 mm
52,1386 Kč - 52,1386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
29.4 mm
černá
13.4 mm
14.0 mm
3,5389 Kč - 3,5389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
25.4 mm
přírodní
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
7,9902 Kč - 8,8687 Kč 1500 Skladem
UL94 V-2
35.5 mm
černá
16.4 mm
16.5 mm
9,7612 Kč - 10,8488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
42.0 mm
černá
16.4 mm
22.5 mm
2,219 Kč - 2,219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
25.4 mm
přírodní
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
8,8826 Kč - 9,8727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
36.5 mm
černá
16.4 mm
18.5 mm
9,2173 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
38.5 mm
černá
16.4 mm
20.5 mm
7,1117 Kč - 7,8926 Kč 3300 Skladem
UL94 V-2
25.8 mm
černá
13.4 mm
9.1 mm
Svorky kabelové 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm PA66 přírodní

10168967

Cenové rozmezí
22,9806 Kč - 22,9806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
Svorky kabelové Uchycení šroubem 15.9 mm polyamid přírodní

10168936

Cenové rozmezí
9,8727 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm PA66 přírodní

10168943

Cenové rozmezí
20,5263 Kč - 20,5263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
Svorky kabelové 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 černá

10245729

Cenové rozmezí
52,1386 Kč - 52,1386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková délka
    29.4 mm
Svorky kabelové Uchycení šroubem 25.4 mm polyamid přírodní

10168974

Cenové rozmezí
3,5389 Kč - 3,5389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    samolepicí uchycení
  • Materiál základny
    polyamid
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 černá

10245736

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková délka
    35.5 mm
Svorky kabelové 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 černá

10245767

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková výška
    22.5 mm
  • Celková délka
    42.0 mm
Svorky kabelové Uchycení šroubem 15.9 mm polyamid přírodní

10168950

Cenové rozmezí
2,219 Kč - 2,219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 černá

10245743

Cenové rozmezí
9,8727 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková výška
    18.5 mm
  • Celková délka
    36.5 mm
Svorky kabelové 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 černá

10245750

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 9,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková výška
    20.5 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
Svorky kabelové 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 černá

10245712

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 7,1117 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková výška
    9.1 mm
  • Celková délka
    25.8 mm