Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7953 Kč - 2,973 Kč | 2222 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,772 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 2,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,772 Kč - 3,3177 Kč | 10000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 3,3177 Kč | 11033 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,7433 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 17,4974 Kč - 17,4974 Kč | 1700 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 13,501 Kč - 13,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 2,456 Kč - 4,0359 Kč | 33460 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 3,6338 Kč - 3,6338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 8,7756 Kč - 8,7756 Kč | 36 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 3,0161 Kč - 3,6338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,7343 Kč - 4,5673 Kč | 5000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 11,7477 Kč - 11,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,7487 Kč - 4,5673 Kč | 6000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,3177 Kč | 4000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 4,3806 Kč | 5000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku