Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6255 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
4,7132 Kč - 5,8149 Kč | 40447 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
4,253 Kč - 6,2332 Kč | 19000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 1000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
4,7551 Kč - 5,8149 Kč | 850 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
3,6395 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
2,5658 Kč - 4,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,743 Kč - 2,8865 Kč | 222 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
3,8626 Kč - 5,6057 Kč | 60198 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
3,6534 Kč - 4,4343 Kč | 7000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
2,5658 Kč - 4,253 Kč | 13000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
2,6494 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
2,3984 Kč - 3,9324 Kč | 1000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
2,6634 Kč - 3,2211 Kč | 350 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
2,6634 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
4,4065 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
3,8068 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku