Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,6912 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.4 mm
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
4,7411 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.9 mm
2,3984 Kč - 3,9324 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
14,2167 Kč - 14,2167 Kč 2000 Skladem
8.6 mm
3,8626 Kč - 4,4343 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
17.5 mm
3,6813 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.4 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
9.8 mm
11,4055 Kč - 11,4055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
2,5658 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.4 mm
4,7551 Kč - 5,8149 Kč 850 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
3,6395 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
8.4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
1,743 Kč - 2,8865 Kč 222 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 40447 Skladem
11.1 mm
17.8 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
26.8 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč 36 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
  • z/ze 3
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014462

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 12.5 mm PA66 přírodní

10246023

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 25.9 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014585

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.9 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014363

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 8.6 mm PA66 přírodní

10281468

Cenové rozmezí
14,2167 Kč - 14,2167 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014455

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014325

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014448

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014479

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014400

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.8 mm 11.3 mm PA66 přírodní

10014493

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.0 mm PA66 přírodní

10281598

Cenové rozmezí
11,4055 Kč - 11,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014349

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 8.6 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014554

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 8.4 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014431

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014530

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014240

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
222 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 17.8 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10014578

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
40447 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 26.8 mm 11.3 mm PA66 přírodní

10014523

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 8.6 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10160282

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid