Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10164297 | 29 Skladem |
M6
|
|
3
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
1
|
|
|||
| 56 Skladem |
6-32
|
|
1
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
2
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
2
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 10281956 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16470 Skladem |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 25 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 6 Skladem |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 12 Skladem |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 140 Skladem |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku