Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 30.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195328

Staré objednací číslo:

20195328

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 65,1783 Kč
50 - 99 58,7348 Kč
100 - 199 48,8217 Kč
200 - 499 45,60 Kč
500 + 32,713 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

65,18 Kč

1 x 65,1783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější závity
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 18.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás