Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnitřní závity M6 20.0 25.0 ocel

Tyto silentbloky s vnitřními závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196332

Staré objednací číslo:

20196332

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 100,3176 Kč
50 - 99 90,3623 Kč
100 - 199 75,302 Kč
200 - 499 70,1966 Kč
500 + 50,2867 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

100,32 Kč

1 x 100,3176 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Female/Female
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 25.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás