Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134,322 Kč - 224,0348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
239,40 Kč - 299,3739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
1 766,009 Kč - 2 522,8696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
101,609 Kč - 169,2652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
800,726 Kč - 1 143,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
261,7044 Kč - 373,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
192,561 Kč - 320,9348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
43,122 Kč - 71,8696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
328,865 Kč - 469,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
1 444,826 Kč - 2 064,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější závity
|
M20
|
|
||
85,004 Kč - 141,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
53,035 Kč - 75,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
86,739 Kč - 144,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
61,461 Kč - 102,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
228,248 Kč - 285,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
50,309 Kč - 71,8696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
93,678 Kč - 156,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
67,161 Kč - 111,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
793,539 Kč - 1 133,5565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
247,826 Kč - 354,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku