Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
32,961 Kč - 65,6739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější závity
M6
29,243 Kč - 41,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
Vnější závity
M4
53,283 Kč - 76,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější závity
M6
36,926 Kč - 52,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
Vnější závity
M6
42,626 Kč - 60,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Vnější závity
M4
39,404 Kč - 78,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Vnější závity
M8
49,565 Kč - 70,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
Vnější závity
M6
48,574 Kč - 69,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
Vnější závity
M6
36,926 Kč - 52,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Vnější závity
M4
79,057 Kč - 157,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Vnější závity
M10
28,748 Kč - 47,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější závity
M6
33,209 Kč - 47,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější závity
M6
52,043 Kč - 104,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější závity
M8
82,03 Kč - 164,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Vnější závity
M10
128,374 Kč - 214,1217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
Vnější závity
M10
23,543 Kč - 39,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
Vnější závity
M4
342,496 Kč - 684,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Vnější závity
M16
31,474 Kč - 62,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější závity
M6
39,652 Kč - 79,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Vnější závity
M8
50,804 Kč - 101,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější závity
M8
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 15.0 ocel

20195366

Cenové rozmezí
65,6739 Kč - 32,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 16.0 15.0 ocel

20195243

Cenové rozmezí
41,6348 Kč - 29,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 35.0 ocel

20195335

Cenové rozmezí
76,0826 Kč - 53,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 12.0 ocel

20195250

Cenové rozmezí
52,787 Kč - 36,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 28.0 ocel

20195229

Cenové rozmezí
60,9652 Kč - 42,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 30.0 ocel

20195441

Cenové rozmezí
78,5609 Kč - 39,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 8.5 ocel

20195274

Cenové rozmezí
70,6304 Kč - 49,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 7.5 ocel

20195267

Cenové rozmezí
69,3913 Kč - 48,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 15.0 ocel

20195182

Cenové rozmezí
52,787 Kč - 36,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M10 50.0 30.0 ocel

20195533

Cenové rozmezí
157,8652 Kč - 79,057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 10.0 ocel

20195281

Cenové rozmezí
47,8304 Kč - 28,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 25.0 ocel

20195380

Cenové rozmezí
47,3348 Kč - 33,209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 25.0 ocel

20195472

Cenové rozmezí
104,087 Kč - 52,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M10 50.0 40.0 ocel

20195540

Cenové rozmezí
164,0609 Kč - 82,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M10 60.0 30.0 ocel

20195588

Cenové rozmezí
214,1217 Kč - 128,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 10.0 8.0 ocel

20195151

Cenové rozmezí
39,1565 Kč - 23,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 100.0 60.0 ocel

20195137

Cenové rozmezí
684,7435 Kč - 342,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 20.0 ocel

20195304

Cenové rozmezí
62,70 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 25.0 ocel

20195434

Cenové rozmezí
79,0565 Kč - 39,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 30.0 ocel

20195496

Cenové rozmezí
101,6087 Kč - 50,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli