Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322,174 Kč - 460,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
819,065 Kč - 1 170,2348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
74,10 Kč - 92,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
78,313 Kč - 97,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
48,574 Kč - 60,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
50,061 Kč - 62,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
1 440,117 Kč - 1 800,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
78,065 Kč - 130,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
810,391 Kč - 1 157,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
32,961 Kč - 65,6739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
50,804 Kč - 101,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
39,404 Kč - 78,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
29,243 Kč - 41,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Vnější závity
|
M4
|
|
||
91,943 Kč - 183,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
40,8913 Kč - 58,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Vnější závity
|
M4
|
|
||
42,626 Kč - 60,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější závity
|
M4
|
|
||
53,283 Kč - 76,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
37,917 Kč - 75,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
48,574 Kč - 69,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
49,565 Kč - 70,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku