Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály

Skladem

Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.

  • Materiál: PVC, ocel, plast, polypropylen, ABS, polystyren, akryl, PET
  • Barva: čirá, bílá, přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Způsob montáže Koupit
21,889 Kč - 25,3504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
bez samolepicí základny
16,0863 Kč - 18,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
148.0 mm
bez samolepicí základny
87,3118 Kč - 104,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
bez samolepicí základny
77,301 Kč - 168,0698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0 mm
samolepicí
12,5388 Kč - 12,5388 Kč 11400 Skladem
11.5 mm
bez samolepicí základny
1 447,3614 Kč - 1 640,6283 Kč 1 Skladem
25.0 m
48,963 Kč - 152,2886 Kč 739 Skladem
70.0 mm
samolepicí
41,3938 Kč - 75,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
bez samolepicí základny
1,6804 Kč - 1,9245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
17,8674 Kč - 20,4527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
samolepicí
1,5081 Kč - 1,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
Držáky na tištěné materiály 210.0 mm PVC čirý

10394410

Cenové rozmezí
25,3504 Kč - 21,889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    75.0 mm
Držáky na tištěné materiály 148.0 mm PVC čirý

10394427

Cenové rozmezí
18,6286 Kč - 16,0863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    75.0 mm
Držáky na tištěné materiály 210.0 mm 105.0 mm PVC přírodní

10394793

Cenové rozmezí
104,0877 Kč - 87,3118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    108.5 mm
Držáky na tištěné materiály 1000.0 mm PVC čirý

10394380

Cenové rozmezí
168,0698 Kč - 77,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    30.0 mm
Držáky na tištěné materiály 11.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) čirý

10394182

Cenové rozmezí
12,5388 Kč - 12,5388 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    39.4 mm
Držáky na tištěné materiály 25.0 m ocel

10394359

Cenové rozmezí
1 640,6283 Kč - 1 447,3614 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    kuličkový řetízek
  • Průměr kuličky
    3.6 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Držáky na tištěné materiály 70.0 mm 23.0 mm Na bázi akrylu čirý

10379905

Cenové rozmezí
152,2886 Kč - 48,963 Kč

Skladové zásoby
739 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    Na bázi akrylu
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    25.0 mm
Držáky na tištěné materiály 70.0 mm 23.0 mm Na bázi akrylu čirý

10379912

Cenové rozmezí
75,1185 Kč - 41,3938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    Na bázi akrylu
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    25.0 mm
Držáky na tištěné materiály 3.6 mm ocel

10394366

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    spojka k řetízku
  • Průměr kuličky
    3.2 mm
  • Celní nomenklatura
    7315890000
Držáky na tištěné materiály 60.0 mm 27.0 mm ABS bílá

10394199

Cenové rozmezí
20,4527 Kč - 17,8674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    ABS
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    21.0 mm
Držáky na tištěné materiály 25.0 m ocel přírodní

10394946

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    spojka k řetízku
  • Průměr kuličky
    2.4 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890