Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
30,1189 Kč - 30,1189 Kč 5000 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
35.0 mm
27,3312 Kč - 27,3312 Kč 6350 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
30.0 mm
38,1478 Kč - 38,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4;Self Tapping
7.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
30.0 mm
23,5264 Kč - 23,5264 Kč 100 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
7.5 mm
15.0 mm
45,3291 Kč - 89,9528 Kč 20 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
60.0 mm
18,5184 Kč - 37,0016 Kč 17588 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
25.0 mm
9,0199 Kč - 9,0199 Kč 5500 Skladem
M2.5
5.0 mm
poniklováno
2.5 mm
5.0 mm
22,1618 Kč - 44,3452 Kč 2612 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
10.0 mm
40.0 mm
34,5426 Kč - 34,5426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
poniklováno
10.0 mm
50.0 mm
19,002 Kč - 19,002 Kč 280 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
16.0 mm
18,2812 Kč - 18,2812 Kč 68 Skladem
M3
5.5 mm
poniklováno
10.0 mm
25.0 mm
13,9864 Kč - 13,9864 Kč 9260 Skladem
M3
5.5 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
13,1276 Kč - 13,1276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
2.5 mm
5.0 mm
17,7525 Kč - 36,2967 Kč 200 Skladem
M3
6.0 mm
zinek
15.0 mm
13,2712 Kč - 13,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
12.0 mm
14,765 Kč - 29,5108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
25.0 mm
12,7973 Kč - 12,7973 Kč 46500 Skladem
M3
5.0 mm
pozinkováno
7.0 mm
14.0 mm
9,6805 Kč - 9,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
pozinkováno
2.5 mm
5.0 mm
14,0469 Kč - 28,7218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
zinek
5.0 mm
11,6483 Kč - 11,6483 Kč 5750 Skladem
M2.5
5.0 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm M4 35.0 mm ocel

20054342

Cenové rozmezí
30,1189 Kč - 30,1189 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm M4 30.0 mm ocel

20054335

Cenové rozmezí
27,3312 Kč - 27,3312 Kč

Skladové zásoby
6350 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm 30.0 mm ocel

20054946

Cenové rozmezí
38,1478 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm M5 15.0 mm ocel

20054397

Cenové rozmezí
23,5264 Kč - 23,5264 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm M4 60.0 mm ocel

20054373

Cenové rozmezí
89,9528 Kč - 45,3291 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm M4 25.0 mm ocel

20054328

Cenové rozmezí
37,0016 Kč - 18,5184 Kč

Skladové zásoby
17588 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 5.0 mm

20124403

Cenové rozmezí
9,0199 Kč - 9,0199 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 40.0 mm

20124564

Cenové rozmezí
44,3452 Kč - 22,1618 Kč

Skladové zásoby
2612 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 50.0 mm

20124571

Cenové rozmezí
34,5426 Kč - 34,5426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 16.0 mm

20124601

Cenové rozmezí
19,002 Kč - 19,002 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 25.0 mm

20124557

Cenové rozmezí
18,2812 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 15.0 mm

20124533

Cenové rozmezí
13,9864 Kč - 13,9864 Kč

Skladové zásoby
9260 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 5.0 mm

20124588

Cenové rozmezí
13,1276 Kč - 13,1276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnější/vnější závit M3 15.0 mm

20125424

Cenové rozmezí
36,2967 Kč - 17,7525 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Povrchová úprava
    zinek
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Cenové rozmezí
13,2712 Kč - 13,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Cenové rozmezí
29,5108 Kč - 14,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Cenové rozmezí
12,7973 Kč - 12,7973 Kč

Skladové zásoby
46500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Cenové rozmezí
9,6805 Kč - 9,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnější/vnější závit M3 5.0 mm

20125394

Cenové rozmezí
28,7218 Kč - 14,0469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    zinek
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 10.0 mm

20124427

Cenové rozmezí
11,6483 Kč - 11,6483 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno