Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
15,4443 Kč - 18,4082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
11.0 mm
21,9761 Kč - 26,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
12,6621 Kč - 15,0746 Kč 300 Skladem
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
14,7581 Kč - 17,5728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
7.0 mm
15,0411 Kč - 17,9153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
6.0 mm
10,3958 Kč - 12,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
15,1635 Kč - 18,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
15,3232 Kč - 18,2621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
14,7676 Kč - 17,5895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
8.0 mm
21,1865 Kč - 25,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
17,3032 Kč - 20,6126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
36,632 Kč - 43,6503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
60.0 mm
21,266 Kč - 25,3317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
25,295 Kč - 30,1494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
35,6324 Kč - 42,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
55.0 mm
18,6441 Kč - 22,1961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
15,4773 Kč - 18,4301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
18,8763 Kč - 22,4731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
16,7122 Kč - 19,9143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
16,8039 Kč - 20,0136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
hliník
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Cenové rozmezí
18,4082 Kč - 15,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Cenové rozmezí
26,1723 Kč - 21,9761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Cenové rozmezí
15,0746 Kč - 12,6621 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Cenové rozmezí
17,5728 Kč - 14,7581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Cenové rozmezí
17,9153 Kč - 15,0411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Cenové rozmezí
12,3843 Kč - 10,3958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Cenové rozmezí
18,0735 Kč - 15,1635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

10200803

Cenové rozmezí
18,2621 Kč - 15,3232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Cenové rozmezí
17,5895 Kč - 14,7676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 18.0 mm

10200933

Cenové rozmezí
25,2512 Kč - 21,1865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Cenové rozmezí
20,6126 Kč - 17,3032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Cenové rozmezí
43,6503 Kč - 36,632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 30.0 mm

10200858

Cenové rozmezí
25,3317 Kč - 21,266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 20.0 mm

10201060

Cenové rozmezí
30,1494 Kč - 25,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Cenové rozmezí
42,4314 Kč - 35,6324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Cenové rozmezí
22,1961 Kč - 18,6441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Cenové rozmezí
18,4301 Kč - 15,4773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Cenové rozmezí
22,4731 Kč - 18,8763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Cenové rozmezí
19,9143 Kč - 16,7122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Cenové rozmezí
20,0136 Kč - 16,8039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric