Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,5695 Kč - 36,4323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
177,139 Kč - 177,139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,653 Kč - 11,5069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
116,0213 Kč - 116,0213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,9336 Kč - 10,6298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,5702 Kč - 12,5816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,4225 Kč - 10,04 Kč | 240 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
261,6314 Kč - 261,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
8,4669 Kč - 10,0885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,6501 Kč - 11,5217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,8826 Kč - 10,5979 Kč | 80 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9,8944 Kč - 11,7946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,0945 Kč - 10,8491 Kč | 90 Skladem |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,6266 Kč - 10,2788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,1422 Kč - 12,0823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,8826 Kč - 10,5979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
25,3828 Kč - 30,2371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
207,3176 Kč - 207,3176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,7714 Kč - 11,6258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
52,4617 Kč - 62,4921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku