Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,2428 Kč - 34,8283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
79,7015 Kč - 79,7015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,6734 Kč - 10,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,6678 Kč - 10,3325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
24,2716 Kč - 28,9066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
27,1959 Kč - 32,4011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
134,1465 Kč - 134,1465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
151,4636 Kč - 151,4636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
45,6481 Kč - 54,3626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
17,5457 Kč - 20,9086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
19,9707 Kč - 23,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,1479 Kč - 47,9291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,4899 Kč - 17,2533 Kč | 300 Skladem |
M2.5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29,2428 Kč - 34,8283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
23,7081 Kč - 28,2444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
41,4371 Kč - 49,362 Kč | 90 Skladem |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
27,8392 Kč - 33,1468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
37,8873 Kč - 45,1197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
26,4502 Kč - 31,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,8507 Kč - 30,8073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku