Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,6585 Kč - 40,092 Kč | 100 Skladem |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,7268 Kč - 24,6781 Kč | 200 Skladem |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
18,0867 Kč - 21,5519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
42,0242 Kč - 50,0695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
17,3118 Kč - 20,6162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19,5427 Kč - 23,266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
30,9404 Kč - 36,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
22,7364 Kč - 27,0935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
38,0158 Kč - 45,268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
20,2068 Kč - 24,0669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
27,8164 Kč - 33,1515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
35,4424 Kč - 42,256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
46,7594 Kč - 55,6931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,6939 Kč - 11,5509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3-4NC
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,9125 Kč - 12,6386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
58,632 Kč - 138,1618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
89,1124 Kč - 89,1124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
84,1026 Kč - 195,9969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
47,4759 Kč - 56,5704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
55,5908 Kč - 66,2205 Kč | 20 Skladem |
M6
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku