Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
10,8717 Kč - 12,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
6.0 mm
11,7117 Kč - 13,9489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
9,2683 Kč - 11,0311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
8,6734 Kč - 10,3468 Kč 35 Skladem
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
8,4225 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
7.0 mm
160,2367 Kč - 199,1001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
bez povrchové úpravy
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem
5.0 mm
11,6094 Kč - 13,4517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
19,4611 Kč - 22,5608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
8,031 Kč - 9,3149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
12,2107 Kč - 14,1507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
15,6742 Kč - 18,1598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
7,4604 Kč - 8,6445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
8.0 mm
11,5071 Kč - 13,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
7,8517 Kč - 9,0945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
6,4918 Kč - 7,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
8.0 mm
13,6657 Kč - 15,8482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
7,6316 Kč - 8,8299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
7,4604 Kč - 8,6445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
7,647 Kč - 8,8606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
13,8095 Kč - 16,7096 Kč 450 Skladem
M3
ocel
poniklováno
Metric
Male-Female Self-Tapping Spacer
12.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 6.0 mm

10199312

Cenové rozmezí
12,929 Kč - 10,8717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Cenové rozmezí
13,9489 Kč - 11,7117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Cenové rozmezí
11,0311 Kč - 9,2683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Cenové rozmezí
10,3468 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 7.0 mm

10199114

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 8,4225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Cenové rozmezí
199,1001 Kč - 160,2367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Cenové rozmezí
13,4517 Kč - 11,6094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10337295

Cenové rozmezí
22,5608 Kč - 19,4611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Cenové rozmezí
9,3149 Kč - 8,031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10636640

Cenové rozmezí
14,1507 Kč - 12,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10337288

Cenové rozmezí
18,1598 Kč - 15,6742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10634356

Cenové rozmezí
8,6445 Kč - 7,4604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Cenové rozmezí
13,3347 Kč - 11,5071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10337370

Cenové rozmezí
9,0945 Kč - 7,8517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Cenové rozmezí
7,5739 Kč - 6,4918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10635803

Cenové rozmezí
15,8482 Kč - 13,6657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653

Cenové rozmezí
8,8299 Kč - 7,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10637395

Cenové rozmezí
8,6445 Kč - 7,4604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337363

Cenové rozmezí
8,8606 Kč - 7,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Cenové rozmezí
16,7096 Kč - 13,8095 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric