Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,7384 Kč - 67,5729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
9,6939 Kč - 11,5509 Kč | 400 Skladem |
4NC-M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
61,7382 Kč - 73,5495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,1708 Kč - 11,797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,4746 Kč - 10,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,6939 Kč - 11,5509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,659 Kč - 12,6914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,1708 Kč - 11,797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,6044 Kč - 11,1025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
56,585 Kč - 67,3902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
50,7072 Kč - 60,4158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
11,3262 Kč - 13,1236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,031 Kč - 9,3149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,6657 Kč - 15,8482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,788 Kč - 15,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,4918 Kč - 7,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,5071 Kč - 13,3347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,647 Kč - 8,8606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,6742 Kč - 18,1598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,4604 Kč - 8,6445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku